(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cortador de semillas de dientes escalonados con mango largo

Cortador de semillas de dientes escalonados con mango largo
  • Descuento por volumen

Mecanizado de ranura poco profunda y chavetero semicircular - Hoja escalonada - Mango largo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TKCLS10-1
TKCLS10-2
TKCLS10-3
TKCLS12-1
TKCLS12-2
TKCLS12-3
TKCLS12-4
TKCLS13-1
TKCLS13-2
TKCLS13-3
TKCLS13-4
TKCLS15-1
TKCLS15-2
TKCLS15-3
TKCLS15-4
TKCLS15-5
TKCLS16-1
TKCLS16-2
TKCLS16-3
TKCLS16-4
TKCLS16-5
TKCLS18-1
TKCLS18-2
TKCLS18-3
TKCLS18-4
TKCLS18-5
TKCLS20-1
TKCLS20-2
TKCLS20-3
TKCLS20-4
TKCLS20-5
TKCLS25-1
TKCLS25-2
TKCLS25-3
TKCLS25-4
TKCLS25-5
TKCLS30-1
TKCLS30-2
TKCLS30-3
TKCLS30-4
TKCLS30-5
TKCLS35-1
TKCLS35-2
TKCLS35-3
TKCLS35-4
TKCLS35-5
TKCLS40-2
TKCLS40-3
TKCLS40-4
TKCLS40-5
TKCLS50-2
TKCLS50-3
TKCLS50-4
TKCLS50-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Espesor de la hoja
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Numero de flautas Tolerancia del diámetro de la cuchilla Tolerancia de espesor de la hoja
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014.28.88086+0.18~+0.3-0.014~-0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024.28.88086+0.18~+0.3-0.014~-0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034.28.88086+0.18~+0.3-0.014~-0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1214.41080106+0.18~+0.3-0.014~-0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1224.41080106+0.18~+0.3-0.014~-0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1234.41080106+0.18~+0.3-0.014~-0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1244.41080106+0.18~+0.3-0.02~-0.038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1314.41080106+0.18~+0.3-0.014~-0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1324.41080106+0.18~+0.3-0.014~-0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1334.41080106+0.18~+0.3-0.014~-0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1344.41080106+0.18~+0.3-0.02~-0.038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1514.710.880106+0.18~+0.3-0.014~-0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1524.710.880106+0.18~+0.3-0.014~-0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1534.710.880106+0.18~+0.3-0.014~-0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1544.710.880106+0.18~+0.3-0.02~-0.038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1554.710.880106+0.18~+0.3-0.02~-0.038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161511.8100126+0.18~+0.3-0.014~-0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162511.8100126+0.18~+0.3-0.014~-0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163511.8100126+0.18~+0.3-0.014~-0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164511.8100126+0.18~+0.3-0.02~-0.038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

165511.8100126+0.18~+0.3-0.02~-0.038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

181712.6100128+0.21~+0.35-0.014~-0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

182712.6100128+0.21~+0.35-0.014~-0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

183712.6100128+0.21~+0.35-0.014~-0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

184712.6100128+0.21~+0.35-0.02~-0.038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

185712.6100128+0.21~+0.35-0.02~-0.038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201811.7120128+0.21~+0.35-0.014~-0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202811.7120128+0.21~+0.35-0.014~-0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203811.7120128+0.21~+0.35-0.014~-0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

204811.7120128+0.21~+0.35-0.02~-0.038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

205811.7120128+0.21~+0.35-0.02~-0.038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2511012120128+0.21~+0.35-0.014~-0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2521012120128+0.21~+0.35-0.014~-0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2531012120128+0.21~+0.35-0.014~-0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2541012120128+0.21~+0.35-0.02~-0.038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2551012120128+0.21~+0.35-0.02~-0.038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30112291501610+0.26~+0.43-0.014~-0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30212281501610+0.26~+0.43-0.014~-0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30312271501610+0.26~+0.43-0.014~-0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30412261501610+0.26~+0.43-0.02~-0.038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30512251501610+0.26~+0.43-0.02~-0.038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35114291501610+0.26~+0.43-0.014~-0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35214281501610+0.26~+0.43-0.014~-0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35314271501610+0.26~+0.43-0.014~-0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35414261501610+0.26~+0.43-0.02~-0.038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35514251501610+0.26~+0.43-0.02~-0.038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40214281501612+0.26~+0.43-0.014~-0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40314271501612+0.26~+0.43-0.014~-0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40414261501612+0.26~+0.43-0.02~-0.038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40514251501612+0.26~+0.43-0.02~-0.038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50214281501612+0.3~+0.5-0.014~-0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50314271501612+0.3~+0.5-0.014~-0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50414261501612+0.3~+0.5-0.02~-0.038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50514251501612+0.3~+0.5-0.02~-0.038

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero de alta velocidad forma de cuchilla Torsión alternativa de la cuchilla derecha Grado de ángulo de torsión 15°
Tolerancia de la caña h8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico