(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ranura en T / cortador de carburo con cuchilla redondeada.
[Caracteristicas]
· Es posible un amplio rango de redondeo, que corresponde a varios surcos redondos, etc.
· El diámetro del vástago tiene un diseño grueso para mantener la rigidez.
[Aplicaciones]
· Utilizado para mecanizado de ranuras redondeadas, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Material | Carburo | Tolerancia del diámetro de la cuchilla | -0.05~0 | forma de cuchilla | Hoja derecha recta |
---|---|---|---|---|---|
Tolerancia de espesor de la hoja | -0.035~0 | Tolerancia de la caña | -0.01~0 | R Tolerancia | ±0.01 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente