(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresas para ranuras en T: acero de alta velocidad, diente recto, TC

Fresas para ranuras en T: acero de alta velocidad, diente recto, TC
  • Descuento por volumen

Disponible para una amplia gama de aplicaciones, como la ranura en T y el mecanizado de superficies laterales. Abundante en tamaño.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TC-8-2
TC-8-3
TC-8-3.5
TC-8-4
TC-8-4.5
TC-8-5.5
TC-8-6
TC-8-7
TC-8-8
TC-9-2
TC-9-2.5
TC-9-3.5
TC-9-4
TC-9-4.5
TC-9-5
TC-9-5.5
TC-9-6
TC-9-7
TC-9-8
TC-10-2
TC-10-2.5
TC-10-3
TC-10-3.5
TC-10-4
TC-10-4.5
TC-10-5
TC-10-5.5
TC-10-6
TC-10-7
TC-10-8
TC-10-9
TC-12-2
TC-12-3
TC-12-3.5
TC-12-4.5
TC-12-5.5
TC-12-6
TC-12-7
TC-12-8
TC-12-9
TC-12-10
TC-13-2.5
TC-13-3.5
TC-13-4
TC-13-4.5
TC-13-5
TC-13-5.5
TC-13-6
TC-13-7
TC-13-8
TC-13-9
TC-13-10
TC-14-2
TC-14-2.5
TC-14-3
TC-14-3.5
TC-14-4
TC-14-4.5
TC-14-5
TC-14-5.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(ø mm)
Ancho de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del cuello (d1)
(mm)
Longitud del cuello (ℓ1)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Tolerancia OD
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

823.51565106-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

833.51565106-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

83.53.51565106-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

843.51565106-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

84.53.51565106-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

85.53.51565106-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

863.51565106-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

873.51565106-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

883.51565106-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

923.51565106-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

92.53.51565106-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

93.53.51565106-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

943.51565106-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

94.53.51565106-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

953.51565106-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

95.53.51565106-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

963.51565106-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

973.51565106-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

983.51565106-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10241565108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102.541565108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10341565108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.541565108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10441565108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104.541565108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10541565108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105.541565108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10641565108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10741565108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10841565108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10941565108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12251565108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12351565108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

123.551565108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

124.551565108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

125.551565108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12651565108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12751565108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12851565108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12951565108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

121051565108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

132.561875108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

133.561875108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13461875108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

134.561875108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13561875108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

135.561875108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13661875108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13761875108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13861875108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13961875108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

131061875108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14262075128-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

142.562075128-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14362075128-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

143.562075128-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14462075128-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

144.562075128-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14562075128-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

145.562075128-0.050~-0.160

Cargando…

Información básica

Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad (SKH51) Aplicación de mecanizado Ranura en T / lateral Ángulo de torsión (θ)(°) Sin torsión
Revestimiento Sin recubrimiento Tolerancia de ancho de hoja 0~+0.1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico