(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cortadora de ranura en T de alta velocidad / ranura en T RF-TSC

Cortadora de ranura en T de alta velocidad / ranura en T RF-TSC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cortador de ranura en T HSS de 4 a 8 flautas.
· Material de trabajo: acero general [○] / acero inoxidable [○] / hierro fundido [○] / cobre [○] / aluminio [○]

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RF-TSC-15X5X120X5X12
RF-TSC-15X6X120X6X12
RF-TSC-20X5X130X5X12
RF-TSC-20X6X130X6X12
RF-TSC-20X7X130X7X12
RF-TSC-25X5X145X5X16
RF-TSC-25X6X145X6X16
RF-TSC-25X7X145X7X16
RF-TSC-25X8X145X8X16
RF-TSC-25X10X145X10X16
RF-TSC-30X5X145X5X16
RF-TSC-30X6X145X6X16
RF-TSC-30X7X145X7X16
RF-TSC-30X8X145X8X16
RF-TSC-30X10X145X10X16
RF-TSC-30X12X145X12X16
RF-TSC-35X7X160X7X20
RF-TSC-35X8X160X8X20
RF-TSC-35X10X160X10X20
RF-TSC-35X12X160X12X20
RF-TSC-40X7X165X7X20
RF-TSC-40X8X165X8X20
RF-TSC-40X10X165X10X20
RF-TSC-40X12X165X12X20
RF-TSC-45X8X175X8X25
RF-TSC-45X10X175X10X25
RF-TSC-45X12X175X12X25
RF-TSC-50X8X185X8X25
RF-TSC-50X10X185X10X25
RF-TSC-50X12X185X12X25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Herramienta no. Diámetro de la hoja
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud total
(mm)
Numero de flautas Diámetro del cuello D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83565155301212048
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83566156291212048
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

835872054012130410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

835882063912130410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

835892073812130410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

836092554516145512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

836102564416145512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

836112574316145512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

836122584216145512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8361325104016145512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

836313054516145615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

836323064416145615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

836333074316145615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

836343084216145615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8363530104016145615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8363630123816145615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

836553575020160617
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

836563584920160617
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8365735104720160617
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8365835124520160617
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

836774075520165619.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

836784085420165619.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8367940105220165619.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8368040125020165619.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

837004585525175622
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8370145105325175622
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8370245125125175622
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

837225086525185624.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8372350106325185624.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8372450126125185624.4

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico