(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa de extremo de carburo DIA-HBC4, serie de enrutador para CFRP, tipo espina (4 flautas inferiores)

Fresa de extremo de carburo DIA-HBC4, serie de enrutador para CFRP, tipo espina (4 flautas inferiores)
  • Descuento por volumen

Artículo estándar en existencia, vendido por agencias designadas.

[Caracteristicas]
· Un enrutador que adopta un recubrimiento de diamante con excelente resistencia a la abrasión.
· 4 cuchillas de base

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DIA-HBC4-6
DIA-HBC4-8
DIA-HBC4-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6156658809022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8208708809023
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102510758809024

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de flautas(hoja) 4 Modelo Desbaste Revestimiento Dia Coat
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Aplicación Para material compuesto (CFRP)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico