(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Muelas con mango - broca de rueda con vástago, serie MW WA, blanca【1-100 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Muelas con mango - broca de rueda con vástago, serie MW WA, blanca
  • Descuento por volumen

Adecuado para acero aleado / acero para herramientas / acero al carbono, para mecanizado general.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MW-021
MW-101
MW-141
MW-201
MW-261
MW-401
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El tamaño de grano
(#)
Diámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)
Cantidad de embalaje
(Pieza)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8031310

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

6051310

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6061310

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

6081310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60101310

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

601616100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Piedra de amolar Diámetro del eje(mm) 3 A A
Grano abrasivo WA Longitud del eje(mm) 30 Grado de acoplamiento P
Agente de unión V (vitrificado) Material adecuado Acero aleado / Acero para herramientas / Acero al carbono Aplicación General

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico