(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Muelas con mango - broca de rueda con vástago, rotación de alta velocidad, serie MS SA, azul【10 piezas por paquete】

Muelas con mango - broca de rueda con vástago, rotación de alta velocidad, serie MS SA, azul
  • Descuento por volumen

Para mecanizado general, adecuado para acero de alta velocidad / acero aleado / aleaciones especiales. Adecuado para rotación de alta velocidad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MS-061

 
Número de Parte
MS-061
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Piedra de amolar El tamaño de grano(#) 80 Diámetro del eje(mm) 3
Diámetro externo(mm) 4 Espesor(mm) 13 A A
Grano abrasivo SA Cobalt Longitud del eje(mm) 30 Grado de acoplamiento P
Cantidad de embalaje(Pieza) 10 Agente de unión V (vitrificado) Material adecuado Acero de alta velocidad / Aleación de acero / Aleación especial
Aplicación General

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MS-061 de la serie Muelas con mango - broca de rueda con vástago, rotación de alta velocidad, serie MS SA, azul.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico