(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo con recubrimiento WXL (tipo corto de desbaste) WH-REES

Fresa de extremo con recubrimiento WXL (tipo corto de desbaste) WH-REES
  • Descuento por volumen

Fresa de desbaste HSS de última generación que puede cortar en una amplia gama: seca y húmeda.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WH-REES-6
WH-REES-7
WH-REES-8
WH-REES-9
WH-REES-10
WH-REES-11
WH-REES-12
WH-REES-13
WH-REES-14
WH-REES-15
WH-REES-16
WH-REES-17
WH-REES-18
WH-REES-19
WH-REES-20
WH-REES-21
WH-REES-22
WH-REES-23
WH-REES-24
WH-REES-25
WH-REES-26
WH-REES-27
WH-REES-28
WH-REES-29
WH-REES-30
WH-REES-32
WH-REES-35
WH-REES-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61346808408606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

716410808408607
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

819410858408608
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

919410958408609
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10224101008408610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11224121058408611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12264121108408612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13264121108408613
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14264121108408614
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15264121208408615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16324161258408616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17324161258408617
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18324161258408618
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19324161358408619
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20384201408408620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21384201408408621
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22385201408408622
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23385201408408623
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24455251608408624
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25455251608408625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26455251608408626
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27455251608408627
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28455251608408628
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29455251608408629
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30456251608408630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32536321708408632
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35536321758408635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40636321858408640

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Enlace Recto
Ángulo de torsión (θ) Disponible A Para acabado áspero a moderado Tratamiento de superficies WXL
Detalles de revestimiento WXL recubierto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico