(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

P-XαM P Cuchilla regular con recubrimiento X α Nick

P-XαM P Cuchilla regular con recubrimiento X α Nick
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una fresa de desbaste de tipo P-XαS de paso semi-fino.
· Excelente descarga de viruta.
· Permite una amplia gama de aplicaciones de mecanizado, debido a la flauta regular.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
P-XAM-5
P-XAM-6
P-XAM-7
P-XAM-8
P-XAM-9
P-XAM-10
P-XAM-11
P-XAM-12
P-XAM-13
P-XAM-14
P-XAM-15
P-XAM-16
P-XAM-17
P-XAM-18
P-XAM-19
P-XAM-20
P-XAM-22
P-XAM-25
P-XAM-28
P-XAM-30-25
P-XAM-30-32
P-XAM-32
P-XAM-35
P-XAM-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5154680
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6204680
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7254890
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8254890
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

935410100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1035410100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1145412125
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1245412125
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1345412145
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1445412145
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1555416155
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1655416155
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1755416155
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1855416155
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1960420160
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2060420160
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2260420160
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2570425170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2870425175
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3080425190
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3080432190
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3280432195
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3590632205
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

40100632220

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Aluminio Tipo de forma de hoja Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico