(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de recubrimiento WXL (tipo de paso fino y desbastado) WH-RESF

Fresa de recubrimiento WXL (tipo de paso fino y desbastado) WH-RESF
  • Descuento por volumen

Fresa de desbaste HSS de última generación que puede cortar en una amplia gama: seca y húmeda.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WH-RESF-6
WH-RESF-7
WH-RESF-8
WH-RESF-9
WH-RESF-10
WH-RESF-11
WH-RESF-12
WH-RESF-13
WH-RESF-14
WH-RESF-15
WH-RESF-16
WH-RESF-17
WH-RESF-18
WH-RESF-19
WH-RESF-20
WH-RESF-21
WH-RESF-22
WH-RESF-23
WH-RESF-24
WH-RESF-25
WH-RESF-26
WH-RESF-27
WH-RESF-28
WH-RESF-29
WH-RESF-30
WH-RESF-31
WH-RESF-32
WH-RESF-33
WH-RESF-34
WH-RESF-35
WH-RESF-36
WH-RESF-37
WH-RESF-38
WH-RESF-39
WH-RESF-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61346808408806
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

716410808408807
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

819410858408808
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

919410958408809
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10224101008408810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11224121058408811
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12264121108408812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13264121108408813
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14264121108408814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15264121208408815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16324161258408816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17324161258408817
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18324161258408818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19324161358408819
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20384201408408820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21384201408408821
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22385201408408822
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23385201408408823
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24455251608408824
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25455251608408825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26455251608408826
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27455251608408827
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28455251608408828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29455251608408829
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30456251608408830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31536321708408831
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32536321708408832
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33536321708408833
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34536321758408834
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35536321758408835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36536321758408836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37536321758408837
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38636321858408838
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39636321858408839
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40636321858408840

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Enlace Recto
Ángulo de torsión (θ) Disponible A Para acabado áspero a moderado Tratamiento de superficies WXL
Detalles de revestimiento WXL recubierto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico