(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de extremo de bola de vástago largo de 2 flautas para grafito D-GF-LS-EBDR (Números de pieza)

Tipo de extremo de bola de vástago largo de 2 flautas para grafito D-GF-LS-EBDR
  • Descuento por volumen

Fresa con recubrimiento de diamante para mecanizado de grafito. Garantiza una vida útil de la herramienta maravillosamente extendida.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
D-GF-LS-EBDR-R1X2X100X10X4
D-GF-LS-EBDR-R1.5X3X100X15X4
D-GF-LS-EBDR-R2X4X100X20X4
D-GF-LS-EBDR-R2.5X5X100X25X4
D-GF-LS-EBDR-R2.5X5X140X25X6
D-GF-LS-EBDR-R3X6X100X30X4
D-GF-LS-EBDR-R3X6X140X30X6
D-GF-LS-EBDR-R3.5X7X160X35X6
D-GF-LS-EBDR-R4X8X160X40X6
D-GF-LS-EBDR-R4X8X160X40X8
D-GF-LS-EBDR-R4.5X9X180X45X8
D-GF-LS-EBDR-R5X10X180X50X8
D-GF-LS-EBDR-R5X10X180X50X10
D-GF-LS-EBDR-R5.5X11X200X55X10
D-GF-LS-EBDR-R6X12X200X65X10
D-GF-LS-EBDR-R6X12X200X65X12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Herramienta no. Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

110100254285371721.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.515100404385371732.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220100604485371743.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.525100-458537185-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.525140706585371754.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

330100-468537186-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

330140806685371765.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.535160-678537177-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440160-688537188-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4401601008885371787.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.545180-898537179-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

550180-8108537190-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

550180120101085371809.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.555200-10118537181-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

665200-10128537192-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6652001301212853718211.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Grafito Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Dia Coat Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico