(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de bola en miniatura de carburo KMBE-2

Molino de extremo de bola en miniatura de carburo KMBE-2
  • Descuento por volumen

Tamaños de diámetro pequeño están disponibles; ideal para mecanizado ultrapreciso.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KMBE-2R0100
KMBE-2R0125
KMBE-2R0150
KMBE-2R0175
KMBE-2R0200
KMBE-2R0250
KMBE-2R0300
KMBE-2R0350
KMBE-2R0400
KMBE-2R0450
KMBE-2R0500
KMBE-2R0550
KMBE-2R0600
KMBE-2R0650
KMBE-2R0700
KMBE-2R0750
KMBE-2R0800
KMBE-2R0850
KMBE-2R0900
KMBE-2R0950
KMBE-2R1000
KMBE-2R1050
KMBE-2R1100
KMBE-2R1150
KMBE-2R1200
KMBE-2R1250
KMBE-2R1300
KMBE-2R1350
KMBE-2R1400
KMBE-2R1450
KMBE-2R1500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.10.40.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.1250.50.25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.1510.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.17510.35
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.210.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.2510.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.320.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.3520.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.42.50.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.452.50.9
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.531
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.5531.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.631.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.6531.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.731.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.7551.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.851.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.8551.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.951.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.9551.9
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

162
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.0562.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.162.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.1562.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.262.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.2582.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.382.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.3582.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.482.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.4582.9
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.583

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable Numero de flautas(hoja) 2
Longitud total (L)(mm) 40 Diámetro del vástago (d)(mm) 3 Precisión R(µm) +0.01~-0.01
Aplicación de mecanizado Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Giro Ángulo torsional 30 ° Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.01
Tolerancia de diámetro del mango 0~-0.006 Material Aleaciones de partículas ultrafinas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico