(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

2 flautas, tipo extremo de bola para cobre / aleación de aluminio / plástico CAP-EBD

2 flautas, tipo extremo de bola para cobre / aleación de aluminio / plástico CAP-EBD
  • Descuento por volumen

Molino de extremo de bola para cobre, aleación de aluminio y plástico. Muy afilado con buena descarga de viruta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CAP-EBD-R0.5X1
CAP-EBD-R1.5X3
CAP-EBD-R3X6
CAP-EBD-R5X10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.560418503410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5870638503430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31290668503460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51812510108503500
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Herramienta no.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Precisión R(µm) -0.01~+0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico