(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo esférico de punta esférica GX-EQD-SF

Tipo esférico de punta esférica GX-EQD-SF
  • Descuento por volumen

Fresa de extremo esférico con filo esférico desarrollado para el ajuste por contracción.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GX-EQD-SF-R10

 
Número de Parte
GX-EQD-SF-R10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Talla R(mm) 10 Modelo Bola esférica Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre
Longitud de flauta (ℓ)(mm) 15 Número de flautas(hoja) 2 Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.)
Longitud total (L)(mm) 58 Diámetro del enlace (d)(mm) 12 Precisión R(µm) -0.01~+0.01
Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Herramienta no. 3002200 Con / sin torsión NA

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GX-EQD-SF-R10 de la serie Tipo esférico de punta esférica GX-EQD-SF.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico