(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

2 flautas, tipo extremo de bola con agujeros de aceite FX-HO-MG-EBD

2 flautas, tipo extremo de bola con agujeros de aceite FX-HO-MG-EBD
  • Descuento por volumen

El orificio de aceite muestra su verdadero rendimiento al perforar orificios profundos donde la descarga de virutas puede ser problemática.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FX-HO-MG-EBD-R3X6
FX-HO-MG-EBD-R4X8
FX-HO-MG-EBD-R5X10
FX-HO-MG-EBD-R6X12
FX-HO-MG-EBD-R8X16
FX-HO-MG-EBD-R10X20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31290668521560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

414100888521580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51810010108521600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62211012128521620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83014016168521660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103816020208521700

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiAlN Precisión R(µm) -0.01~+0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico