(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

2 flautas, tipo corto para aleación de cobre / aluminio CA-RG-EDS (Números de pieza)

2 flautas, tipo corto para aleación de cobre / aluminio CA-RG-EDS
  • Descuento por volumen

Para aleaciones de cobre y aluminio. Buena nitidez, y una forma de cuchilla especial para evitar vibraciones y vibraciones que permite lograr una buena superficie acabada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CA-RG-EDS-1
CA-RG-EDS-1.5
CA-RG-EDS-2
CA-RG-EDS-2.5
CA-RG-EDS-3
CA-RG-EDS-3.5
CA-RG-EDS-4
CA-RG-EDS-4.5
CA-RG-EDS-5
CA-RG-EDS-5.5
CA-RG-EDS-6
CA-RG-EDS-6.5
CA-RG-EDS-7
CA-RG-EDS-7.5
CA-RG-EDS-8
CA-RG-EDS-8.5
CA-RG-EDS-9
CA-RG-EDS-9.5
CA-RG-EDS-10
CA-RG-EDS-10.5
CA-RG-EDS-11
CA-RG-EDS-11.5
CA-RG-EDS-12
CA-RG-EDS-13
CA-RG-EDS-14
CA-RG-EDS-15
CA-RG-EDS-16
CA-RG-EDS-17
CA-RG-EDS-18
CA-RG-EDS-19
CA-RG-EDS-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.54408502010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.544408502015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

264408502020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.584408502025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

386458502030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5106458502035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4116458502040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5116458502045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5136508502050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5136508502055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6136508502060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5168608502065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7168608502070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5168608502075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8198608502080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.51910708502085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

91910708502090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51910708502095
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102210708502100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.52212758502105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112212758502110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.52212758502115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122612758502120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

132612858502130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142612858502140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

152616908502150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1632161008502160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1732161008502170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1832161008502180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1932201008502190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2038201058502200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico