(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MUGEN-RECUBRIMIENTO 2-Flauta Fresa MSE230

MUGEN-RECUBRIMIENTO 2-Flauta Fresa MSE230
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: TiAlN
· Número de flautas (hoja): 2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MSE230-0.1
MSE230-0.2
MSE230-0.3
MSE230-0.4
MSE230-0.5
MSE230-0.6
MSE230-0.7
MSE230-0.8
MSE230-0.9
MSE230-0.15
MSE230-1
MSE230-1.1
MSE230-1.2
MSE230-1.3
MSE230-1.4
MSE230-1.5
MSE230-1.6
MSE230-1.7
MSE230-1.8
MSE230-1.9
MSE230-2
MSE230-2.1
MSE230-2.2
MSE230-2.3
MSE230-2.4
MSE230-2.5
MSE230-2.6
MSE230-2.7
MSE230-2.8
MSE230-2.9
MSE230-3
MSE230-3.1
MSE230-3.2
MSE230-3.3
MSE230-3.4
MSE230-3.5
MSE230-3.6
MSE230-3.7
MSE230-3.8
MSE230-3.9
MSE230-4
MSE230-4.1
MSE230-4.2
MSE230-4.3
MSE230-4.4
MSE230-4.5
MSE230-4.6
MSE230-4.7
MSE230-4.8
MSE230-4.9
MSE230-5
MSE230-5.1
MSE230-5.2
MSE230-5.3
MSE230-5.4
MSE230-5.5
MSE230-5.6
MSE230-5.7
MSE230-5.8
MSE230-5.9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.15445908-00100-000100~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.20.4445908-00100-000200~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.30.6445908-00100-000300~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.8445908-00100-000400~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.25445908-00100-000500~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61.5445908-00100-000600~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71.8445908-00100-000700~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.82445908-00100-000800~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.92445908-00100-000900~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.2445908-00100-000150~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5445908-00100-001000~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.12.5445908-00100-001100~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.23445908-00100-001200~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.33445908-00100-001300~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.43.5445908-00100-001400~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54445908-00100-001500~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.64445908-00100-001600~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.74.5445908-00100-001700~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.84.5445908-00100-001800~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.95445908-00100-001900~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25445908-00100-002000~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.15.5445908-00100-002100~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.25.5445908-00100-002200~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.36445908-00100-002300~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.46445908-00100-002400~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.57445908-00100-002500~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.67445908-00100-002600~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.77445908-00100-002700~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.87445908-00100-002800~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.98650908-00100-002900~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38650908-00100-003000~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.18650908-00100-003100~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.28650908-00100-003200~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.39650908-00100-003300~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.49650908-00100-003400~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.59650908-00100-003500~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.69650908-00100-003600~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.710650908-00100-003700~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.810650908-00100-003800~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.910650908-00100-003900~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410650908-00100-004000~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.111650908-00100-004100~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.211650908-00100-004200~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.311650908-00100-004300~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.411650908-00100-004400~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.512655908-00100-004500~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.612655908-00100-004600~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.712655908-00100-004700~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.812655908-00100-004800~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.913655908-00100-004900~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

513655908-00100-005000~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.113655908-00100-005100~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.213655908-00100-005200~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.314655908-00100-005300~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.414655908-00100-005400~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.514655908-00100-005500~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.614655908-00100-005600~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.715655908-00100-005700~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.815655908-00100-005800~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.915655908-00100-005900~-0.02
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)

Cargando…

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico