(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de 2 flautas, vástago largo, biselado en espiral FX-LS-SCC

Cortador de 2 flautas, vástago largo, biselado en espiral FX-LS-SCC
  • Descuento por volumen

Tipo de vástago largo para soportar mecanizado de piezas profundas. El uso de dientes helicoidales significa que no hay ruido incluso con grandes protuberancias.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FX-LS-SCC-0.8X45X3
FX-LS-SCC-0.8X45X4
FX-LS-SCC-1X45X6
FX-LS-SCC-1X45X8
FX-LS-SCC-1X45X10
FX-LS-SCC-1X45X12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Gran diámetro final
(mm)
Herramienta no. Diámetro del vástago (d)
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
Longitud total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.13850168330.880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.64850168440.8100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.56850170661100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.58850170881130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.5108501710101150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.5128501712121160
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Gran diámetro final
(mm)
Herramienta no. Diámetro del vástago (d)
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
Longitud total
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove Ángulo de la punta (θ) 90 Material de trabajo Acero templado y revenido / Acero de alta dureza / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Grafito / Resina
Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla Disponibilidad de cuchilla periférica NA Tipo de material de herramienta Carburo
Presencia de recubrimiento Disponible Tipo de recubrimiento TiAlN Medio ángulo de conicidad(La licenciatura) 45

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico