(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de bisel de carburo de la serie XAL, 3 ranuras / tipo corto

Fresa de bisel de carburo de la serie XAL, 3 ranuras / tipo corto
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo popular de 3 ranuras para cámaras en ángulo helicoidal con alta velocidad de avance.
· Ideal para biselar. (El mecanizado de ranuras en V no es posible porque no hay filo en la punta)
· Dado que tiene un canal periférico exterior, puede realizar contornos inclinados y cortes helicoidales.
· Con la forma de 3 canales, la alimentación se puede aumentar hasta 1,5 veces la del tipo de 2 canales.
· Dado que el canal periférico exterior tiene un ángulo de hélice, es posible el mecanizado que se muestra en la figura anterior.
· También se puede utilizar como herramienta de desbarbado.
· El recubrimiento con excelente lubricidad exhibe una resistencia estable a la abrasión, especialmente en el mecanizado de materias primas, y se puede esperar que mejore la precisión de la forma de la pieza de trabajo.

(i)Advertencia

  • El revestimiento XAL no tiene conductividad eléctrica. No se puede utilizar el ajustador de herramientas de tipo conducción.
 
Número de Parte
XAL-MEM3S3-90
XAL-MEM3S4-90
XAL-MEM3S6-90
XAL-MEM3S8-90
XAL-MEM3S10-90
XAL-MEM3S12-90
Número de ParteRelacionado conCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Usar Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Hoja simple / hoja doble Single Blade
Disponibilidad de cuchillas periféricas Incluido Tipo de material de herramienta Carburo Presencia de revestimiento Incluido
Tipo de revestimiento AlCrN Esquinas(°) 90 Disponibilidad de datos CAD(2D/3D) 2D/3D

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico