(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Recubrimiento Toglon Sharp SP 60 ° ALD

Recubrimiento Toglon Sharp SP 60 ° ALD
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El acero endurecido HRC40-72 puede mecanizarse. La forma de alta torsión exhibe un rendimiento nunca antes visto con acero endurecido, acero troquelado, Copal, Hastelloy, etc., logrando la mejor rugosidad de la superficie con un filo largo de 3 flautas y una vida notable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
60TGHSP3CBALD
60TGHSP4CBALD
60TGHSP6CBALD
60TGHSP8CBALD
60TGHSP10CBALD
60TGHSP12CBALD
60TGHSP16CBALD
60TGHSP20CBALD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Longitud total L
(mm)
Diámetro mínimo de chaflán d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.63400.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.84400.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.26501.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.68601.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

210702
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.412752.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

316803
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4201004

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove Ambos cuadrados (θ) 60 material de trabajo Acero templado y revenido / acero de alta dureza
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Carburo
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento ALD Dirección de rotación Hoja derecha

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico