(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Transportador número 300

Transportador número 300
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Transportador (Indexador)
· Rango de medicion: 0 to 180°
· Visualización mínima (°): 0.5
· Modelo de viga: 2 polos
· Diámetro (mm): 210

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PRT-300S
PRT-300SW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total del haz
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

500610
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

489670

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Transportador Rango de medicion 0~180° Pantalla mínima(°) 0.5
Modelo de haz Varilla de 2 pc Diámetro(mm) 210 Monitor(Digital / analógico) Término análogo
Material Acero inoxidable Acabado superficial(Plata / acero inoxidable) Plata Especificaciones, descripción Precisión: ± 15 '
Estándar(mm) 300 Espesor del cuerpo principal(mm) 2.0 Espesor del poste(mm) 2.0
Escala de poste 300 mm (paso de 1 mm) Exactitud ± 15 minutos Aplicación Medición de ángulo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico