(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: Transportador (Indexador)
· Rango de medicion: 0 to 180°
· Visualización mínima (°): 1
· Modelo de viga: 1 polo
· Longitud total de la viga (mm): 204
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PRT-19S
Modelo del Producto | Transportador | Rango de medicion | 0~180° | Pantalla mínima(°) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Modelo de haz | 1 pieza de varilla | Diámetro(mm) | 90 | Longitud total del haz(mm) | 204 |
Monitor(Digital / analógico) | Término análogo | Espesor(mm) | 1.2 | Material | Acero inoxidable |
Acabado superficial(Plata / acero inoxidable) | Plata | Especificaciones, descripción | Precisión: ± 20 ' |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PRT-19S de la serie Transportador número 19 plata.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente