(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Transportador de plata

Transportador de plata
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La escala ha sido grabada y cromada en negro para evitar la decoloración.
· Se han adoptado números de escala grandes y vívidos.
· El procesamiento de plata suprime el reflejo de la superficie para que la escala sea fácil de leer.
· Tipo de 2 varillas que contacta de manera segura las partes que no se pueden tocar con la placa transportadora.
[Aplicaciones]
· Para medir ángulos, trazar y medir longitudes.

(i)Advertencia

  • La imagen es 62952. Vea el catálogo (PDF) para otras imágenes.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
62490
62868
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro
(mm)
Longitud total del haz
(mm)
Grosor de la placa de transportador
(mm)
No. de polos
(pieza)
Escala de poste
(cm)
Tipo Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

901531.2210Número 19 Cuchilla ø90 Escala 10 cm, 2 cuchillas82
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1202451.5115Número 101 ø120 Hoja Escala 15 cm Tornillo de fijación con ranuras150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Transportador Material Cuerpo principal: acero inoxidable, tornillo: latón Paso de escala del tablero de transportador(°) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico