(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Transportador número 19 2 polos

Transportador número 19 2 polos
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Transportador (Indexador)
· Rango de medicion: 0 to 180°
· Visualización mínima (°): 1
· Modelo de viga: 2 polos
· Longitud total de la viga (mm): 204

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PRT-19SW

 
Número de Parte
PRT-19SW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Transportador Rango de medicion 0~180° Pantalla mínima(°) 1
Modelo de haz Varilla de 2 pc Diámetro(mm) 90 Longitud total del haz(mm) 204
Monitor(Digital / analógico) Término análogo Espesor(mm) 1.2 Material Acero inoxidable
Acabado superficial(Plata / acero inoxidable) Plata Especificaciones, descripción Precisión: ± 20 '

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PRT-19SW de la serie Transportador número 19 2 polos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico