(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Grifo espiral G para agujeros profundos en acero inoxidable GSPS

Grifo espiral G para agujeros profundos en acero inoxidable GSPS
  • Descuento por volumen

Grifo de recubrimiento adecuado para acero inoxidable y lugares propensos a la obstrucción de virutas.
[Caracteristicas]
· Adopta acero en polvo de alta velocidad con excelente resistencia al desgaste.
· Golpee ligeramente con recubrimiento de TiN en la superficie y una vida útil estable debido al roscado de alta velocidad y alta eficiencia.
· Se ha adoptado un cuello grueso que elimina las astillas y el envoltorio de las astillas.
[Aplicaciones]
· Grifo de recubrimiento adecuado para acero inoxidable y lugares propensos a la obstrucción de virutas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GSPS8M1.25
GSPS12M1.75
GSPS16M2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
Límite de clase TAP Longitud de Rosca l
(mm)
Longitud debajo de la cabeza Ln
(mm)
Diámetro del cuello dn
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.25706.2G78.75306.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.75828.5G812.253710.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1629512.5G8144313.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Aleación HSS
material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Hierro fundido (FC) / Cobre (Cu) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N Disponible Tratamiento de superficies Estaño Número de ranuras flautas 3
Tipo de modelo(Tipo) 2 Cantidad de unidades ordenadas(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico