(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
N-SP (LH) está disponible mientras dure. SP (LH) reemplaza a N-SP (LH).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SPQ016QL15
Tipos de tornillo | Metro | Nominal | M16 |
---|---|---|---|
Paso, número de subprocesos(mm) | 2 | Hilos de chaflán | 2.5P |
Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad | material de trabajo | Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[○] / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%)[○] / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC)[○] / Fundición de acero (SC)[○] / Cobre (Cu)[○] / Latón (Bs)[○] / Hierro fundido de latón (BsC)[○] / Bronce (Pb)[○] / Material laminado de aluminio (AL)[○] / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC)[○] / Aleación de Magnesio (MC)[○] / Fundición de aleación de zinc (ZDC)[○] |
Tap Type | Golpe en espiral | Tipo de agujero | Para agujero ciego |
Revestimiento S / N | NA | Longitud total (L)(mm) | 150 |
Clase | P2 | Longitud de la rosca(mm) | 26 |
Mostrar más | |||
Diámetro del vástago (Ds)(mm) | 12.5 | Ancho cuadrado de caña (K)(mm) | 10 |
Longitud de la parte cuadrada del vástago(mm) | 13 | Número de surcos | 3 |
A | e | Ángulo de torsión | 40° |
Mostrar menos |
Tipos de tornillo | Metro | Nominal | M16 | Paso, número de subprocesos(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Hilos de chaflán | 2.5P | Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad | material de trabajo | Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Fundición de acero (SC) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) |
Tap Type | Golpe en espiral | Tipo de agujero | Para agujero ciego | Revestimiento S / N | NA |
Longitud total (L)(mm) | 150 | Clase | P2 | Longitud de la rosca(mm) | 26 |
Diámetro del vástago (Ds)(mm) | 12.5 | Ancho cuadrado de caña (K)(mm) | 10 | Longitud de la parte cuadrada del vástago(mm) | 13 |
Número de surcos | 3 | A | e | Ángulo de torsión | 40° |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SPQ016QL15 de la serie Machos de roscar ranura espiral - acero rápido, vástago largo, LS-SP (LS-N-SP).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente