(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ideal para mecanizar aceros aleados y aceros templados de 35 a 42 HRC
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
VP-SFT-OH2-M3X0.5 |
VP-SFT-OH2-M4X0.7 |
VP-SFT-OH2-M5X0.8 |
VP-SFT-OH2-M6X1 |
VP-SFT-OH3-M8X1.25 |
VP-SFT-OH3-M10X1.5 |
VP-SFT-OH3-M10X1.25 |
VP-SFT-OH3-M12X1.5 |
VP-SFT-OH3-M12X1.25 |
VP-SFT-OH3-M12X1.75 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipos de tornillo | Metro | Hilos de chaflán | 2.5P | Tipo de material de herramienta | Acero en polvo de alta velocidad |
---|---|---|---|---|---|
Material de trabajo | Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero templado y revenido (35 a 45 HRC) | Tap Type | Golpe en espiral | Tipo de agujero | Para agujero ciego |
Revestimiento S / N | Disponible | Tipo de recubrimiento | TiCN |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente