(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

G Spiral Tap GSP (Números de pieza)

G Spiral Tap GSP
  • Descuento por volumen

Desde acero en general hasta materiales difíciles de cortar, este grifo recubierto permite roscar a alta velocidad y alta eficiencia los agujeros ciegos.
[Caracteristicas]
· Un grifo que adopta acero en polvo de alta velocidad con excelente resistencia al desgaste y tiene una superficie recubierta de TiN.
· Tiene una vida estable utilizando roscado de alta velocidad y alta precisión.
· El alivio especial evita el corte excesivo debido al avance excesivo del grifo.
[Aplicaciones]
· Roscado de alta velocidad y alta eficiencia de agujeros pasantes en materiales que van desde acero en general hasta materiales difíciles de cortar.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GSP8M1.25

Número de Parte
GSP8M1.25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Nominal M8 Paso, número de subprocesos(mm) 1.25
Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Aleación HSS material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Hierro fundido (FC) / Cobre (Cu) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC)
Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible
Tratamiento de superficies Estaño Longitud total (L)(mm) 70 diámetro del vástago Ds(mm) 6.2
Límite de clase TAP G7 Longitud de Rosca l(mm) 8.75 Número de ranuras flautas 3
Longitud debajo de la cabeza Ln(mm) 34 Diámetro del cuello dn(mm) 6 Tipo de modelo(Tipo) 3
Cantidad de unidades ordenadas(pieza) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GSP8M1.25 de la serie G Spiral Tap GSP.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico