(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una revolucionaria derivación en espiral que ha eliminado por completo los problemas de ampliación de los tornillos hembra típicos de las derivaciones en espiral, especialmente en la derivación de acero dulce (SS41, S25C, etc.).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
ESHMQ010O |
ESHMQ4.0I |
ESHMQ5.0K |
ESHMQ6.0M |
ESHMQ8.0N |
Cargando…
Tipos de tornillo | Metro | Hilos de chaflán | 2.5P | Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad |
---|---|---|---|---|---|
material de trabajo | Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero inoxidable (SUS) | Tap Type | Golpe en espiral | Tipo de agujero | Para agujero ciego |
Revestimiento S / N | NA | Clase | P2 | Número de surcos | 3 |
Tratamiento de superficies | Tratamiento de oxidación | Ángulo de torsión | 45° |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente