(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Placas de mordazas escalonadas para máquina de 5 ejes Vise G

Placas de mordazas escalonadas para máquina de 5 ejes Vise G
  • Descuento por volumen

Abrazadera de tornillo de banco de máquina Loctite de 5 ejes (tipo rejilla).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LT5AU-75SJG-8
LT5AU-100SJG-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Masa
(kg)
Vise compatible Cantidad de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.3LT5AU-75(FM,M)Conjunto de 2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.85LT5AU-100(M),100F(M)Conjunto de 6 piezas

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 26 B(mm) 45 C(mm) 23
D(mm) 24 E(mm) 16 F(mm) 8
G(mm) 10 H(mm) 5 I(mm) 5
J(mm) 14 K(mm) 9 L(mm) 8.5
M(mm) 17

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico