(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de ángulo para visas

Bloque de ángulo para visas

Un bloque angular, esencial para el procesamiento de ángulos con prensas. Las dimensiones pueden especificarse libremente

Bloque de ángulo para visas: imagen relacionada

Número de Parte
KDY-D50-H[30-50/5]-A[10-30/1]-T[10,​15,​20]
KDY-D75-H[40-75/5]-A[10-30/1]-T[25,​30,​40,​50]
KDY-D100-H[40-80/5]-A[10-30/1]-T[25,​30,​40,​50]
KDY-DH50-H[30-50/5]-A[10-30/1]-T[10,​15,​20]
KDY-DH75-H[40-75/5]-A[10-30/1]-T[25,​30,​40,​50]
KDY-DH100-H[40-80/5]-A[10-30/1]-T[25,​30,​40,​50]
KDY-X50-H[30-50/5]-A[10-30/1]-T[10,​15,​20]
KDY-X75-H[40-75/5]-A[10-30/1]-T[25,​30,​40,​50]
KDY-X100-H[40-80/5]-A[10-30/1]-T[25,​30,​40,​50]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material W
(mm)
A
(°)
H
(mm)
T
(mm)
Dureza hmin.
1 Pieza(s)

12 Días o más

Materiales Templados (SUS)5010 ~ 3030 ~ 5010 ~ 2030 – 35 HRCh ≥ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

Materiales Templados (SUS)7510 ~ 3040 ~ 7525 ~ 5030 – 35 HRCh ≥ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

Materiales Templados (SUS)10010 ~ 3040 ~ 8025 ~ 5030 – 35 HRCh ≥ 15
1 Pieza(s)

15 Días o más

Materiales Apagados (SUS)5010 ~ 3030 ~ 5010 ~ 2050 – 55 HRCh ≥ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

Materiales Apagados (SUS)7510 ~ 3040 ~ 7525 ~ 5050 – 55 HRCh ≥ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

Materiales Apagados (SUS)10010 ~ 3040 ~ 8025 ~ 5050 – 55 HRCh ≥ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

Materiales Templados (SCM)5010 ~ 3030 ~ 5010 ~ 2030 – 35 HRCh ≥ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

Materiales Templados (SCM)7510 ~ 3040 ~ 7525 ~ 5030 – 35 HRCh ≥ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

Materiales Templados (SCM)10010 ~ 3040 ~ 8025 ~ 5030 – 35 HRCh ≥ 15

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Bloque de ángulo para visas: imagen relacionada

Numero de parte   H
Incrementos de 5 mm
A
Incrementos de 1 mm
T
(Selección)
hmin.
W
KDY-X
Materiales Templados (Serie SCM)
KDY-D
Materiales Templados (Serie SUS)
KDY-DH
Materiales Apagados (Serie SUS)
50 30 ~ 50 10 ~ 30 10 15 20 h ≥ 10
75 40 ~ 75 25 30
40 50
100 40 10 ~ 19 h ≥ 15
45 10 ~ 24
50 ~ 80 10 ~ 30

[ ! ]Como este producto no ha sido sometido a un procesamiento por debajo de cero, tenga en cuenta las temperaturas del entorno de trabajo y los cambios a lo largo del tiempo durante el uso. Este producto no es adecuado para operaciones de molienda que generan calor.
[ ! ]Consulte el catálogo electrónico Misumi-Vona (https://jp.misumi-ec.com/) para obtener información sobre las dimensiones de los ángulos y los estándares de precisión.

Numero de parte  

H
W

KDY-X
Materiales Templados (Serie SCM)
50
75
100
KDY-D
Materiales Templados (Serie SUS)
50
75
100
KDY-DH
Materiales Apagados (Serie SUS)
50
75
100

Más información


Este bloque angular es para operaciones de corte utilizando centros de mecanizado y fresadoras.
Este bloque es imprescindible para el procesamiento de ángulos.
Podemos ajustar el tamaño del bloque en incrementos de 1 ° para adaptarse a los requisitos de su tornillo de banco o pieza de trabajo. El producto real está etiquetado con un número de pieza y un ángulo (A °) para una fácil identificación.
Toda la superficie, incluida la parte angular, ha sido sometida a un rectificado de precisión.
Puede elegir entre el modelo templado resistente a la oxidación de la serie SUS (KDY-D) o el modelo de larga duración de la serie SUS (KDY-DH).

Modificaciones

Bloque de ángulo para visas: imagen relacionada

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico