(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mordazas de paso de tornillo de prensa hidráulica Loctite

Mordazas de paso de tornillo de prensa hidráulica Loctite
  • Descuento por volumen

Piezas opcionales para la serie de prensas de mecanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LTH3P150S-SJ

 
Número de Parte
LTH3P150S-SJ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 156 B(mm) 57 C(mm) 14
D(mm) 90 E(mm) 25 F(mm) 11
G(mm) 18 H(mm) 10.5 I(mm) 14
J 6 K 7 Diámetro del tornillo M10
Vise compatible LTH3P-150S

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LTH3P150S-SJ de la serie Mordazas de paso de tornillo de prensa hidráulica Loctite.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico