(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Conjunto de herramientas TSH330

Conjunto de herramientas TSH330
  • Descuento por volumen

Juego de herramientas portátiles de 54 piezas, ideal para el mantenimiento in situ de maquinaria industrial
[Caracteristicas]
· Nuevo conjunto que adopta una llave giratoria de trinquete giratoria con accionamiento de 9,5 pies cuadrados.
· Juego de herramientas que adopta una caja de herramientas de apertura dual de 3 niveles con forma de V y tapa plana.
· Incluye un nuevo mango de trinquete con engranajes de 72 dientes, mejorando aún más el contenido del juego.
· Tiene una excelente capacidad de almacenamiento y eficiencia de trabajo mientras es compacto.
· Adopta una bandeja de satén resistente.
· Con bandejas de plástico en todos los niveles.
[Aplicaciones]
· Para el montaje y mantenimiento de maquinaria industrial, automóviles, motocicletas, etc.
· Ideal para trabajos de reparación fuera del sitio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TSH330

 
Número de Parte
TSH330
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Doble tipo portátil abierto Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 433×220×240
Establecer contenido(Puntos) 54 Color de la caja Rojo Ángulo de inserción(mm) 9.5
Masa(g) 12000

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSH330 de la serie Conjunto de herramientas TSH330.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico