(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de horquilla (Números de pieza)

Abrazadera de horquilla

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Abrazadera de horquilla S45C.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la abrazadera de horquilla, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

UH14M200

Número de Parte
UH14M200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Perno Aplicable Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1420025402454306.2M12,M141

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento de superficies Acabado de pintura al horno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UH14M200 de la serie Abrazadera de horquilla.

Products like this...

Número de Parte
UH08M100
UH10M125
UH14M160
UH18M200
UH18M250
UH22M250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Perno Aplicable Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

910015301636.5183.7M80.24
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1112520302043.5245M100.38
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1416025402454306.2M12,M140.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1820030502866367.5M16,M181.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1825030502866367.5M16,M181.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22250406035794510M20,M222.9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico