(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de paso magnético (juego de 2 piezas)【2 piezas por paquete】

Bloque de paso magnético (juego de 2 piezas)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Todos los bloques de paso y abrazaderas de paso se pueden combinar. M1S a 9S están diseñados para combinarse en cualquier combinación.
· Se puede utilizar para plantillas de tipo vertical y horizontal. Evita el problema de cortar polvo adherido al producto, ya que presenta imanes integrados en la superficie de la base de la unidad principal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

M4S

Número de Parte
M4S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Con bloque Altura mínima(mm) 36 Max. Altura(mm) 90
Tipo Medio Material S45C Tratamiento térmico Templado HRC30-35
Acabado Acabado de óxido negro Masa(g) 600 Resistencia de carga(kN) 417

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico