(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave acodada corta (45 °) M46

Llave acodada corta (45 °) M46
  • Descuento por volumen

Llave offset de tipo corto.
[Caracteristicas]
· La longitud total es corta y el ángulo de flexión del mango es de 45 °.
· Para apretar o aflojar pernos y tuercas en espacios estrechos.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
M46-0809
M46-0810
M46-5.507
M46-1012
M46-1113
M46-1214
M46-1417
M46-1921
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D1)
(mm)
Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D2)
(mm)
Llave offset grueso DB (tamaño T1)
(mm)
Llave offset DB gruesa (tamaño T2)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1058×91314.55.56
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1088×101315.55.56.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1045.5×71011.555.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11410×1215.5186.57.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11511×1316.51977.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13012×1418217.58.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14514×172125.58.59.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

17519×21283010.511.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 45 Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico