(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves - tipo combinación, recubiertas de cromo-níquel, GRW

Llaves - tipo combinación, recubiertas de cromo-níquel, GRW
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para trabajar en espacios estrechos gracias a los engranajes de 72 dientes y al ángulo de alimentación de 5 °.
· Especificación de apriete final.
· Los engranajes y los casquillos tienen un acabado chapado en titanio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GRW8
GRW12
GRW17
GRW19
GRW21
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1711275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22517165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24519210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29021340
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Masa
(g)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico Suplemento 1 Especificación de apriete final Suplemento 2 La parte del engranaje / zócalo tiene un acabado de titanio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico