(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Pinzas en miniatura N-35

Pinzas en miniatura N-35

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Pinzas en miniatura con un agarre antiestático para permitir su uso en sitios de electrónica.
[Caracteristicas]
· Mango de elastómero con especificación antiestática (ESD) para el mango.
· Adopta un resorte helicoidal con excelente durabilidad y capacidad de recuperación, y no causa fatiga incluso cuando sujeta constantemente la herramienta.
· Para cortar alambre de cobre (acabado de cuchilla delgada).
· El filo se afila (ángulo poco profundo) para lograr un manejo ligero del mango y una excelente nitidez.
[Aplicaciones]
· Conveniente para cortar alambre de cobre.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

N-35

 
Número de Parte
N-35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 128.5
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 1.6 Capacidad de corte de alambre de cobre((mm)2) 2
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 65 Explicación suplementaria Para cortar alambre de cobre

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo N-35 de la serie Pinzas en miniatura N-35.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico