(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Longitud total: 163 to 163
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates de punta larga, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
T-346
categoria de producto | Alicates | Tipo de alicate | Alicates de punta larga |
---|---|---|---|
Longitud total(mm) | 163 | Primavera | NA |
Clasificación de producto / conjunto único | Objeto unico | Rendimiento de corte de alambre duro(ø/mm) | 1.6 |
Rendimiento de corte de alambre blando(ø/mm) | 2 | Ancho del cuerpo principal(mm) | 51 |
Espesor del cuerpo principal(mm) | 10 | Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal |
Peso(g) | 120 | Código JAN | 4962537345008 |
categoria de producto | Alicates | Tipo de alicate | Alicates de punta larga | Longitud total(mm) | 163 |
---|---|---|---|---|---|
Primavera | NA | Clasificación de producto / conjunto único | Objeto unico | Rendimiento de corte de alambre duro(ø/mm) | 1.6 |
Rendimiento de corte de alambre blando(ø/mm) | 2 | Ancho del cuerpo principal(mm) | 51 | Espesor del cuerpo principal(mm) | 10 |
Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal | Peso(g) | 120 | Código JAN | 4962537345008 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo T-346 de la serie Alicates de punta larga múltiple.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente