(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates Clear

Alicates Clear
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicate
· Tipo alicates: Alicate
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SP200G

Número de Parte
SP200G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 202
Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 2.6 Espesor de cabeza (T)(mm) 11 Color Verde
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Código JAN 4963202-071789 Peso(g) 260
Explicación suplementaria Agarre transparente de 6 colores. Ideal para apretar y quitar pernos y tuercas. Ideal para cortar, torcer, doblar y tirar de alambre. Excelente para doblar placas delgadas, etc. Excelente para sujetar cosas que no se pueden agarrar de la mano.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SP200G de la serie Alicates Clear.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico