(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador ajustable de cerámica intercambiable D-280

Destornillador ajustable de cerámica intercambiable D-280
  • Descuento por volumen

· Un controlador perfecto para ajustar perillas / condensadores preestablecidos en placas de circuito impreso.
[Caracteristicas]
· Utiliza cerámica de circonio que no causa desalineación de la bobina.
· Tiene mayor durabilidad contra el desgaste y el daño que las cerámicas de alúmina.
* Alúmina cerámica: cerámica fina. Además de la resistencia a la abrasión, es excelente en resistencia térmica y química.
[Aplicaciones]
· Combinación: D-280, -0.9 x -1.8 mm, grosor de la cuchilla 0.4 mm (D-282), -1.3 x -2.6 mm, grosor de la cuchilla 0.4 mm (D-283).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

D-280

 
Número de Parte
D-280
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 1.8 / 2.6 / 0.9 / 1.3 Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto
Tipo de eje Redondo Imán NA Tipo de agarre Resina
Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 0.4 Longitud total(mm) 145 (con broca instalada) Peso(g) 14

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo D-280 de la serie Destornillador ajustable de cerámica intercambiable D-280.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico