(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Destornillador de cabeza plana (con base hexagonal)

Destornillador de cabeza plana (con base hexagonal)
  • Descuento por volumen

La parte de forma hexagonal en la base de la cuchilla permite la rotación aplicando un torque adicional con una llave.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
102-5
102-8
102-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 Longitud del eje L (mm) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 Diámetro del eje (ø)
(mm)
Longitud total
(mm)
Peso
(g)
Tornillo compatible Suplemento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81601.27270118M4-5Base hexagonal tamaño 10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162202.510350294M10Base hexagonal tamaño 17
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18240311375350M12-14Base hexagonal tamaño 17

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo
Imán NA Eje a través NA Reforzar Incluido
Tipo de agarre Resina Características Como la punta está mecanizada en paralelo, no sale y puede transmitir un alto par sin dañar la ranura del tornillo. La base de la cuchilla es hexagonal, lo que permite instalar una llave para girar con mayor torque. El agarre está hecho de CAB (butirato de acetato de celulosa) que contiene plantas naturales o materiales a base de algodón. El agarre es suave con la piel, ideal para agarrar, excelente en resistencia al impacto y fácil de mantener. El agarre ranurado, que ha sido soportado durante décadas, es la forma más adecuada para agarrar y puede transmitir de manera confiable un alto par.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico