(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador para tuerca redonda

Destornillador para tuerca redonda
  • Descuento por volumen

Un destornillador con excelente resistencia a los golpes.
[Caracteristicas]
· Se puede utilizar para aplicaciones generales. Clip reciclable. El 100-6 a 9 está equipado con una parte cuadrada del eje que permite aplicar una llave al eje.
· La superficie de agarre se adapta a la mano y el diseño de la ranura es ergonómico, lo que permite aplicar un alto par.
· El material CAB transparente y de alta calidad es extremadamente resistente a los impactos, así como resistente al aceite y la gasolina, y puede reciclarse.
· Suave para la piel y cómodamente agarrado. Los aromas de vainilla se mezclan para suprimir los olores.
· La resistencia a los golpes es de 1 t. Resistente al aceite y la gasolina.
[Aplicaciones]
· Ideal para industrias manufactureras, sitios de ensamblaje, reparaciones, artesanía artesanal, bricolaje, pasatiempos y más.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
196-4
196-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje (ø)
(mm)
Longitud total
(mm)
Ancho de la boca
(mm)
Ancho de la punta de la hoja
(mm)
Peso
(g)
Tornillo compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51702.8136M2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112206.42.5112M6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Otro Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo
Imán NA Eje a través NA Reforzar NA
Tipo de agarre Resina Características El agarre está hecho de CAB (butirato de acetato de celulosa) que contiene materiales naturales nacidos de la madera y el algodón. El agarre es suave con la piel, ideal para agarrar, excelente en resistencia al impacto y fácil de mantener. El agarre ranurado, que ha sido soportado durante décadas, es la forma más adecuada para agarrar y puede transmitir de manera confiable un alto par. La cuchilla está hecha de la aleación especial original de PB, que combina una excelente dureza y rigidez. En la hoja se indica un número de producción de 5 dígitos, que permite hacer referencia a todo a través del proceso de fabricación de la materia prima.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico