(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SG Cool-Top, 100 piezas

SG Cool-Top, 100 piezas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Refrigeración por aire altamente efectiva. Se evita el quemado para garantizar una larga vida operativa.
· El aire entra girando, y la combustión se reduce debido al efecto de enfriamiento del aire.
· Hecho como un tipo de bloque para garantizar que siempre salga una nueva cuchilla.
· El uso del paño de pulido es el mismo que el de los discos normales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SG-CTOPA6

Número de Parte
SG-CTOPA6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples material de trabajo Acero inoxidable Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) 15 Tamaño de partícula(#) 100 grano abrasivo Alundum (A)
Tipo de ahorro Cantidad de embalaje(Hojas) 5 Número máximo de rotación(mín-1) 13000

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SG-CTOPA6 de la serie SG Cool-Top, 100 piezas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico