(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Micrómetro digital exterior

Micrómetro digital exterior

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MCD130-75
MCD130-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

50~757843
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

75~10010351

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Micrómetro estándar Método de visualización Digital Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 51 a 100
Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA C(mm) 6.5
D(mm) 18 Error máximo permitido(μm) 6 Fuente de alimentación SR44 (batería de plata oxidada) 1 accesorio para pruebas
Valor mínimo de lectura(mm) 0.001

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico