(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Micrómetros - micrómetro de chapa, MC-U

Micrómetros - micrómetro de chapa, MC-U
  • Descuento por volumen

· Modelo: micrómetro especial
· Método de visualización: Cosa análoga
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 16 to 25
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MC203-100U
MC203-150U
MC203-300U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar B
(mm)
Error máximo permitido
(μm)
Forma de superficie de medida
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1003Avión
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1504Avión
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3005Superficie esférica única

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Micrómetro especial Método de visualización Término análogo Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 16~25
Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Rango de medición(mm) 0–25
A(mm) 31 C(mm) 6.5 D(mm) 18
Valor mínimo de lectura(mm) 0.01

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico