(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Micrómetros: micrómetro digital de dientes de engranajes, MCD-D

Micrómetros: micrómetro digital de dientes de engranajes, MCD-D
  • Descuento por volumen

· Modelo: micrómetro especial
· Método de visualización: Digital
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Dimensión C (mm): 8

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MCD230-50D

 
Número de Parte
MCD230-50D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Micrómetro especial Método de visualización Digital Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 26~50
Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Rango de medición(mm) 25–50
A(mm) 68 B(mm) 44.5 C(mm) 8
D(mm) 18 E(mm) 8 F(mm) 20
G(mm) 0.7 Error máximo permitido(μm) 4 Fuente de alimentación SR44 (batería de plata oxidada) 1 accesorio para pruebas
Valor mínimo de lectura(mm) 0.001 Módulos medibles 0.5 a 6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MCD230-50D de la serie Micrómetros: micrómetro digital de dientes de engranajes, MCD-D.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico