(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera GD Doble Largo (Números de pieza)

Abrazadera GD Doble Largo
  • Descuento por volumen

S45C / temple HRC30 ± 5 abrazadera GD doble largo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

7110GD-16-2

Número de Parte
7110GD-16-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Perno Aplicable Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

304020018M1687.549.52525M161.48

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 7110GD-16-2 de la serie Abrazadera GD Doble Largo.

Products like this...

Número de Parte
7110GD-12-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Perno Aplicable Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

223216013M1270402020M120.61

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico