(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pinzas para trabajo pesado P-898

Pinzas para trabajo pesado P-898

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Pinzas cónicas ultrafinas hechas de un material rígido que ha sido sometido a un tratamiento térmico.
[Caracteristicas]
· La articulación es delgada para evitar que la punta se doble mientras que la porción central es gruesa.
· Proporciona una sujeción firme y facilidad de uso ligera, evitando la fatiga de los dedos incluso en trabajos continuos.
· Material: Acero inoxidable.
· Grosor del tablero: 2,0 mm.
[Aplicaciones]
· Ideal para varios tipos de trabajo manual.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-898

 
Número de Parte
P-898
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de punta Punta recta cónica Material del cuerpo Acero inoxidable Longitud total(mm) 110
S / N no magnético NA Single / Multiple Objeto unico Tipo de parte Cuerpo principal
Ancho(mm) 10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-898 de la serie Pinzas para trabajo pesado P-898.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico