(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La llave combinada combina la velocidad de la llave y la resistencia de la llave offset. Es una herramienta funcional que desempeña funciones duales, donde el ajuste temporal se realiza en el lado de la llave y el ajuste final en el lado de la compensación.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MS-15
Modelo | Combinación | Mecanismo de trinquete | NA | Cabeza oscilante (flexible) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Longitud total(mm) | 180 | Ángulo de desplazamiento(°) | 15 | Tamaño de ancho de dos lados(mm) | 15 |
Artículo único / conjunto | Objeto unico | Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D1)(mm) | 32.5 | Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D2)(mm) | 23 |
Llave offset grueso DB (tamaño T1)(mm) | 6.7 | Llave offset DB gruesa (tamaño T2)(mm) | 9 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente